ZHCSRD8A January 2023 – March 2024 DRV8143-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRHSON | 输出电压上升时间,10% - 90% | SR = 3'b000 或 LVL2 | 1.8 | V/µs | ||
| SR = 3'b001(仅 SPI) | 5.7 | V/µs | ||||
| SR = 3'b010(仅 SPI) | 3.1 | V/µs | ||||
| SR = 3'b011 或 LVL3 | 8.7 | V/µs | ||||
| SR = 3'b100 或 LVL4 | 14.4 | V/µs | ||||
| SR = 3'b101 或 LVL1 | 20.1 | V/µs | ||||
| SR = 3'b110 或 LVL6 | 30.7 | V/µs | ||||
| SR = 3'b111 或 LVL5 | 40.3 | V/µs | ||||
| tPD_HSON | 输出电压上升期间的传播时间 | SR = 3'b000 或 LVL2 | 3.2 | µs | ||
| SR = 3'b001(仅 SPI) | 1.7 | µs | ||||
| SR = 3'b010(仅 SPI) | 1.2 | µs | ||||
| SR = 3'b011 或 LVL3 | 1 | µs | ||||
| 所有其他 SR | 0.9 | µs | ||||
| tDEAD_HSON | 输出电压上升期间的死区时间 | SR = 3'b000 或 LVL2 | 2.4 | µs | ||
| SR = 3'b001(仅 SPI) | 5.1 | µs | ||||
| SR = 3'b010(仅 SPI) | 1.2 | µs | ||||
| 所有其他 SR | 0.5 | µs | ||||
| SRHSOFF | 输出电压下降时间,90% - 10% | SR = 3'b000 或 LVL2 | 2.5 | V/µs | ||
| SR = 3'b001(仅 SPI) | 5.7 | V/µs | ||||
| SR = 3'b010(仅 SPI) | 8.6 | V/µs | ||||
| SR = 3'b011 或 LVL3 | 14.1 | V/µs | ||||
| SR = 3'b100 或 LVL4 | 19.7 | V/µs | ||||
| SR = 3'b101 或 LVL1 | 25.1 | V/µs | ||||
| SR = 3'b110 或 LVL6 | 35 | V/µs | ||||
| SR = 3'b111 或 LVL5 | 43.6 | V/µs | ||||
| tPD_HSOFF | 输出电压下降期间的传播时间 | 所有 SR | 0.25 | µs | ||
| tDEAD_HSOFF | 输出电压下降期间的死区时间 | 所有 SR | 0.3 | µs | ||
| tBLANK | 输出转换后的电流调节消隐时间使电流感测稳定(仅对 LS 再循环有效) | SR = 3'b000 或 LVL2 | 10.8 | µs | ||
| SR = 3'b001 或 3'b010(仅 SPI) | 3.5 | µs | ||||
| 所有其他 SR | 2.5 | µs | ||||