ZHCSRD8A January 2023 – March 2024 DRV8143-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | SCLK | I | SPI - 串行时钟输入。 |
| 2 | nSCS | I | SPI - 芯片选择。此引脚上的低电平有效信号支持串行接口通信。 |
| 3 | IN | I | 用于电桥运行的控制器输入引脚。有关详细信息,请参阅电桥控制一节。 |
| 4 | DRVOFF | I | 用于电桥高阻态的控制器输入引脚。有关详细信息,请参阅电桥控制一节。 |
| 5 | VCP | P | 用于储能电容器的电荷泵引脚。将 6.3V、1µF 的电容器连接至 VM 电源。 |
| 6、7、8、21、22、23 | VM | P | 电源。此引脚电压是电机电源电压。必须与剩余的 VM 引脚(共 6 个)结合,以支持器件的电流能力。使用 0.1µF 陶瓷电容器和大容量电容器将此引脚旁路至 GND。 |
| 9、10、11、18、19、20 | OUT | P | 半桥输出。将此引脚连接到电机或负载。必须与剩余的 OUT 引脚(共 6 个)结合,以支持器件的电流能力。 |
| 12、13、14、15、16、17 | GND | G | 接地引脚。必须与剩余的 GND 引脚(共 6 个)结合,以支持器件的电流能力。 |
| 24 | VDD | P | 器件的逻辑电源。 |
| 25 | IPROPI | I/O | 驱动器负载电流模拟反馈。有关详细信息,请参阅器件配置一节中的 IPROPI。 |
| 26 | nFAULT | OD | 控制器的故障指示。有关详细信息,请参阅器件配置一节中的 nFAULT。 |
| 27 | SDO | PP | SPI - 串行数据输出。在 SCLK 的上升沿更新数据。 |
| 28 | SDI | I | SPI - 串行数据输入。在 SCLK 的下降沿捕捉数据。 |