ZHCSRD8A January 2023 – March 2024 DRV8143-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | nFAULT | OD | 控制器的故障指示。有关详细信息,请参阅器件配置一节中的 nFAULT。 |
| 2 | IPROPI | I/O | 驱动器负载电流模拟反馈。有关详细信息,请参阅器件配置一节中的 IPROPI。 |
| 3 | nSLEEP | I | 用于休眠的控制器输入引脚。有关详细信息,请参阅电桥控制一节。 |
| 4 | VM | P | 电源。此引脚电压是电机电源电压。使用 0.1µF 陶瓷电容器和大容量电容器将此引脚旁路至 GND。 |
| 5,7 | OUT | P | 半桥输出。将此引脚连接到电机或负载。必须与其他 OUT 引脚结合,以支持器件的电流能力。 |
| 6 | GND | G | 接地引脚 |
| 8 | VCP | P | 用于储能电容器的电荷泵引脚。将 6.3V、1µF 的电容器连接至 VM 电源。 |
| 9 | DRVOFF | I | 用于电桥高阻态的控制器输入引脚。有关详细信息,请参阅电桥控制一节。 |
| 10 | IN | I | 用于电桥运行的控制器输入引脚。有关详细信息,请参阅电桥控制一节。 |
| 11 | DIAG | I | 用于指示负载类型的器件配置引脚。有关详细信息,请参阅器件配置一节中的 DIAG |
| 12 | SR | I | 用于压摆率控制的器件配置引脚。有关详细信息,请参阅器件配置一节中的压摆率。 |
| 13 | ITRIP | I | 用于高侧限流的 ITRIP 电平的器件配置引脚。有关详细信息,请参阅器件配置一节中的 ITRIP。 |
| 14 | NC | I | 无连接 |