ZHCSRD8A January 2023 – March 2024 DRV8143-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源引脚电压 | VM | –0.3(3) | 40 | V |
| 电源瞬态电压斜坡 | VM | 2 | V/µs | |
| 电荷泵引脚电压 | VCP | VVM – 0.3 | VVM + 7 | V |
| 输出引脚电压 | OUT | -0.9 | VVM + 0.9 | V |
| 输出引脚电流 | OUT | 受内部限制(2) | A | |
| 驱动器禁用引脚电压 | DRVOFF | -0.3 | 40 | V |
| 逻辑 I/O 电压 | IN、nFAULT | -0.3 | 5.75 | V |
| HW 型号 - 配置引脚电压 | ITRIP、SR、DIAG | -0.3 | 5.75 | V |
| 模拟反馈引脚电压 | IPROPI | -0.3 | 5.75 | V |
| 睡眠模式引脚电压(不适用于 SPI (P) 型号) | nSLEEP | -0.3 | 40 | V |
| SPI I/O 电压 - SPI 型号 | SDI、SDO、nSCS、SCLK | -0.3 | 5.75 | V |
| SPI (P) 型号 - 逻辑电源 | VDD | -0.3 | 5.75 | V |
| SPI (P) 型号 - 逻辑电源瞬态电压斜坡 | VDD | 5 | V/µs | |
| 环境温度,TA | -40 | 125 | °C | |
| 结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |