ZHCSHE8C January 2018 – December 2023 DRV5055
PRODUCTION DATA
一些系统必须检测互连导线是否开路或短路。DRV5055 支持该功能。
首先,选择一个灵敏度选项,使输出电压在正常操作期间保持在 VL 范围内。接下来在 OUT 和 VCC 之间添加一个上拉电阻器。TI 建议采用介于 20kΩ 和 100kΩ 之间的值,并且流经 OUT 的电流不得超过 IO 规格,包括进入外部 ADC 的电流。然后,如果测得的输出电压处于 VCC 或 GND 的 150mV 范围以内,则存在故障情况。图 7-1 展示了该电路,表 7-1 说明了故障情况。
图 7-1 导线故障检测电路| 故障情况 | VOUT |
|---|---|
| VCC 断开 | 接近 GND |
| GND 断开 | 接近 VCC |
| VCC 对 OUT 短路 | 接近 VCC |
| GND 对 OUT 短路 | 接近 GND |