ZHCSI80C november 2017 – may 2023 DRV3245Q-Q1
PRODUCTION DATA
DRV3245Q-Q1 器件是一款适用于三相电机驱动应用的 FET 栅极驱动器 IC,并根据 ISO 26262 针对功能安全应用的相关要求进行设计。该器件具有三个半桥驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET,同时还具有先进的 FET 保护和监控功能。电荷泵驱动器可在冷启动运行期间实现 100% 占空比并支持低电池电压。凭借所集成的电流检测放大器、相位比较器和基于 SPI 的配置以及外设,该系列驱动器省去了大多数外部和无源器件,从而减少了所需物料并减小了印刷电路板 (PCB) 空间。
DRV3245Q-Q1 器件还为内部时钟集成了诊断和保护功能,并可提供常用系统诊断检查支持,二者皆可进行实例化并通过 SPI 进行报告。这种集成功能的灵活性使该器件能够无缝集成到各种安全架构中。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DRV3245Q-Q1 | PHP(HTQFP,48) | 7.00mm x 7.00mm |