ZHCSXH3A
May 2024 – June 2024
DP83TG721R-Q1
,
DP83TG721S-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件比较表
5
应用信息
5.1
时间同步
5.2
集成以太网音频
5.3
TC10 睡眠/唤醒
5.4
DP83TG721 EVM-MC 和软件支持
5.5
器件特性比较
6
器件和文档支持
6.1
接收文档更新通知
6.2
支持资源
6.3
商标
6.4
静电放电警告
6.5
术语表
7
修订历史记录
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RHA|36
MPQF611A
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
RHA|36
QFND711
订购信息
zhcsxh3a_oa
zhcsxh3a_pm
1
特性
符合 IEEE802.3bp 1000BASE-T1 标准
符合 OA TC10 标准,睡眠电流小于 20μA
本地和远程唤醒及唤醒转发
高级 TSN
IEEE 1588v2/802.1AS 时间同步
硬件时间戳具有集成相位校正功能
高精度 1pps 信号 (±15ns)
音频时钟
AVB IEEE 1722 媒体时钟生成功能
相位同步挂钟输出:1KHz 至 50MHz
I2S 和 TDM8 SCLK/FSYNC/MCLK 时钟生成
符合 Open Alliance TC12 互操作性和 EMC 标准
符合 OA EMC 标准
符合 SAE J2962-3 EMC 标准
MDI 引脚上的集成 LPF
MAC 接口:MII、RMII、RGMII 和 SGMII
支持 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
与 TI 的 100BASE-T1 PHY 和 1000BASE-T1 PHY 之间引脚兼容
适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的单板设计,需更改 BOM
诊断工具套件
温度、电压、ESD 监测
数据吞吐量计算器:内置 MAC 数据包生成器、计数器和错误校验器
信号质量指示器
基于 TDR 的开路和短路电缆故障检测
使用 CQI 监测电缆老化
环回模式
符合 AEC-Q100 标准
IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放电