ZHCSXH3A May 2024 – June 2024 DP83TG721R-Q1 , DP83TG721S-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TG721-Q1 可为汽车应用实现极高的时间同步精度。与 DP83TG720x 系列相比,DP83TG721-Q1 可提供高级诊断工具、硬件时间戳、TC-10 低功耗睡眠模式,并具有集成式音频/视频桥接 (AVB) 功能。DP83TG720x 和 DP83TG721x 之间的比较概述了两者之间的特性差异。
| 特性 | DP83TG720x-Q1 | DP83TG721x-Q1 |
|---|---|---|
| 接口 | ||
| PMA/PMD | 1000Base-T1 | 1000Base-T1 |
| MAC 接口支持 | 仅 RGMII(适用于 DP83TG720R-Q1) RGMII、SGMII(适用于 DP83TG720S-Q1) | 仅 RGMII(适用于 DP83TG721R-Q1) RGMII、SGMII(适用于 DP83TG721S-Q1) |
| 支持的功能 | ||
| 睡眠/唤醒功能 | 自定义睡眠/唤醒实施方案 | 符合 OA TC10 标准的实施方案 |
| 内部电源关断 | 否 | 通过 EN 引脚支持 |
| 诊断 | 信号质量指标 (SQI) 时域反射法 (TDR) 内置自检测试 (BIST) 合规性测试模式 | 信号质量指标 (SQI) 时域反射法 (TDR) 内置自检测试 (BIST) 合规性测试模式 电缆质量指标 (CQI) |
| 802.1AS 支持 | 否 | PTP 挂钟 发送/接收数据包分析和时间戳 事件触发和时间戳 |
| AVB 时钟生成 | 否 | IEEE1722 CRF 数据包解码 介质、位和编解码器时钟生成 |
| 电源 | ||
| VDDA3P3V | 3.3V +/- 10% | 3.3V +/- 10% |
| VDDIO | 1.8V +/- 10% 2.5V +/- 10% 3.3V +/- 10% | 1.8V +/- 10% 2.5V +/- 10% 3.3V +/- 5% |
| VSLEEP | 3.3V +/- 10% | 3.3V +/- 10% |
| VDD | 0.95V 至 1.1V | 1.05V 至 1.21V |