ZHDS315 July 2026 DLPC8545 , DLPC8555
PRODUCTION DATA
| 内部上拉和下拉电阻器特性(1) | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 弱上拉电阻 - FLSH_CSZ | VDD_FLSH = 3.3V | 42 | 59 | kΩ |
| 弱上拉电阻 - SSP0_CSZ_0 | VDD_INTF = 3.3V | 18 | 26 | kΩ |
| 弱上拉电阻 - JTAGTRSTZ、JTAGTDI、JTAGTMS1、JTAGTMS2 | VDD18 = 1.8V | 31 | 84 | kΩ |
| 弱下拉电阻 - JTAGTCK、HWTEST_EN、TSTPT_0、TSTPT_1、TSTPT_2、TSTPT_3、TSTPT_4、TSTPT_5、TSTPT_6、TSTPT_7、GPTP0、GPTP1、GPTP2 | VDD18 = 1.8V | 31 | 71 | kΩ |