| 参数(1) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| fclock | 时钟频率、IICx_SCL (2)(50% 基准点) | 全速 | | 400 | kHz |
| 标准模式 | | 100 | kHz |
| CL | 容性负载(每条总线) | 容性负载(每条总线) | | 200 | pF |
(1) 根据 I2C 总线规范,符合所有 I2C 时序(指定的电容负载除外)。有关参考信息,请参阅 Phillips-NXP 规范的版本 2.1。
(2) 根据定义,I2C 事务会以总线上最慢器件的速度运行。全速运行需要总线上的所有其他 I2C 器件支持全速运行。线路长度(由于电容)以及 I2C 上拉电阻器的阻值可能降低可获得的时钟速率。