ZHCSY44A March 2025 – June 2025 DLP991UUV
PRODUCTION DATA
DLP991UUV 数字微镜器件 (DMD) 是一款 0.99 英寸对角线空间光调制器,由一个高反射铝微镜阵列组成。该 DMD 是一个电子输入、光学输出的微机电系统 (MEMS)。输入电气数据接口为差分高速串行接口 (HSSI)。该 DMD 由 1 位 CMOS 存储单元的二维阵列组成。该阵列排列为 M 个存储单元列乘以 N 个存储单元行的网格。请参阅图 5-13。通过向每个存储单元写入“1”或“0”来改变底层 CMOS 寻址电路的寻址电压,可以单独控制微镜的正偏转角或负偏转角。
为确保可靠运行,请务必将 DLP991UUV DMD 与 TI DLPC964 工业控制器搭配使用。