窗口孔隙关键区域的光学溢出量无法直接测量。对于在阵列上有均匀照明的系统,应使用在 DMD 上测得的总入射光功率以及 DMD 上指定关键区域的总光功率比值来确定光学溢出量。应使用光学模型来确定窗口孔隙关键区域的光功率百分比,并估算该区域的大小。
- QAP-ILL = [QINCIDENT × OPAP_ILL_RATIO] ÷ AAP_ILL (W/cm2)
其中:
- QAP-ILL = 窗口孔隙照明溢出 (W/cm2)
- QINCIDENT = DMD 上的总入射光功率(瓦)(测量值)
- OPAP_ILL_RATIO = 窗口孔隙关键区域的光功率与 DMD 上的总光功率之比(光学模型)
- AAP-ILL = 窗口孔隙关键区域的大小 (cm2)(数据表)
- OPCA_RATIO = 入射光功率占窗口孔隙关键区域的百分比 (%)(光学模型)
计算示例:

图 6-2 窗口孔隙溢出示例
请参阅图中的关键孔隙长度。
方程式 22. QINCIDENT = 40W (measured)
方程式 23. OPAP_ILL_RATIO = 0.312% (optical model)
方程式 24. OVCA_RATIO = 25% (optical model)
方程式 25. Length of the window aperture for the critical area = 1.8763cm (data sheet)
方程式 26. Width of critical area = 0.050cm (data sheet)
方程式 27. AAP-ILL = 1.8763cm × 0.050cm = 0.093815 (cm2)
方程式 28. QAP-ILL = (40W × 0.00312) ÷ (0.093815cm2 × 0.25) = 5.3 (W/cm2)