ZHCSYT8 August 2025 DLP800XE
PRODUCTION DATA
图 4-1 FYV 封装(350 引脚)底视图| 引脚 | 类型(1) | 引脚说明 | 信号类型 | 终端 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 信号 | PGA_PAD | ||||
| LVDS 总线 A | |||||
| D_AN(0) | E10 | I | 高速差分对 | LVDS | 差分 100Ω |
| D_AP(0) | E11 | I | |||
| D_AN(1) | D6 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_AP(1) | C6 | I | |||
| D_AN(2) | E3 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_AP(2) | D3 | I | |||
| D_AN(3) | C7 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_AP(3) | C8 | I | |||
| D_AN(4) | D8 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_AP(4) | D7 | I | |||
| D_AN(5) | E6 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_AP(5) | E5 | I | |||
| D_AN(6) | C5 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_AP(6) | C4 | I | |||
| D_AN(7) | B8 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_AP(7) | B9 | I | |||
| D_AN(8) | B6 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_AP(8) | B5 | I | |||
| D_AN(9) | C10 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_AP(9) | B10 | I | |||
| D_AN(10) | A9 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_AP(10) | A10 | I | |||
| D_AN(11) | C13 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_AP(11) | C14 | I | |||
| D_AN(12) | B12 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_AP(12) | B13 | I | |||
| D_AN(13) | C17 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_AP(13) | C16 | I | |||
| D_AN(14) | B15 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_AP(14) | B16 | I | |||
| D_AN(15) | D15 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_AP(15) | E15 | I | |||
| DCLK_AN | B3 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| DCLK_AP | C3 | I | |||
| SCTRL_AN | E4 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| SCTRL_AP | D4 | I | |||
| LVDS 总线 B | |||||
| D_BN(0) | W10 | I | 高速差分对 | LVDS | 差分 100Ω |
| D_BP(0) | W11 | I | |||
| D_BN(1) | Z3 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_BP(1) | Y3 | I | |||
| D_BN(2) | W4 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_BP(2) | X4 | I | |||
| D_BN(3) | Y7 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_BP(3) | Y8 | I | |||
| D_BN(4) | X8 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_BP(4) | X7 | I | |||
| D_BN(5) | Y6 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_BP(5) | X6 | I | |||
| D_BN(6) | X3 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_BP(6) | W3 | I | |||
| D_BN(7) | Z8 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_BP(7) | Z9 | I | |||
| D_BN(8) | Z6 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_BP(8) | Z5 | I | |||
| D_BN(9) | Y10 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_BP(9) | Z10 | I | |||
| D_BN(10) | AA9 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_BP(10) | AA10 | I | |||
| D_BN(11) | Y13 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_BP(11) | Y14 | I | |||
| D_BN(12) | Z12 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_BP(12) | Z13 | I | |||
| D_BN(13) | Y17 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_BP(13) | Y16 | I | |||
| D_BN(14) | Z15 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_BP(14) | Z16 | I | |||
| D_BN(15) | X15 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_BP(15) | W15 | I | |||
| DCLK_BN | Y4 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| DCLK_BP | Y5 | I | |||
| SCTRL_BN | W5 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| SCTRL_BP | W6 | I | |||
| LVDS 总线 C | |||||
| D_CN(0) | B18 | I | 高速差分对 | LVDS | 差分 100Ω |
| D_CP(0) | B19 | I | |||
| D_CN(1) | H24 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_CP(1) | G24 | I | |||
| D_CN(2) | L23 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_CP(2) | K23 | I | |||
| D_CN(3) | C18 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_CP(3) | C19 | I | |||
| D_CN(4) | A19 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_CP(4) | A20 | I | |||
| D_CN(5) | E24 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_CP(5) | D24 | I | |||
| D_CN(6) | K25 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_CP(6) | J25 | I | |||
| D_CN(7) | C26 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_CP(7) | D26 | I | |||
| D_CN(8) | C21 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_CP(8) | B21 | I | |||
| D_CN(9) | G25 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_CP(9) | F25 | I | |||
| D_CN(10) | A24 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_CP(10) | B24 | I | |||
| D_CN(11) | J26 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_CP(11) | K26 | I | |||
| D_CN(12) | D25 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_CP(12) | C25 | I | |||
| D_CN(13) | E23 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_CP(13) | D23 | I | |||
| D_CN(14) | B23 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_CP(14) | C23 | I | |||
| D_CN(15) | K24 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_CP(15) | L24 | I | |||
| DCLK_CN | H23 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| DCLK_CP | G23 | I | |||
| SCTRL_CN | F26 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| SCTRL_CP | G26 | I | |||
| LVDS 总线 D | |||||
| D_DN(0) | Z18 | I | 高速差分对 | LVDS | 差分 100Ω |
| D_DP(0) | Z19 | I | |||
| D_DN(1) | T24 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_DP(1) | U24 | I | |||
| D_DN(2) | N23 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_DP(2) | P23 | I | |||
| D_DN(3) | Y18 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_DP(3) | Y19 | I | |||
| D_DN(4) | AA19 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_DP(4) | AA20 | I | |||
| D_DN(5) | W24 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_DP(5) | X24 | I | |||
| D_DN(6) | P25 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_DP(6) | R25 | I | |||
| D_DN(7) | Y26 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_DP(7) | X26 | I | |||
| D_DN(8) | Y21 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_DP(8) | Z21 | I | |||
| D_DN(9) | U25 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_DP(9) | V25 | I | |||
| D_DN(10) | AA24 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_DP(10) | Z24 | I | |||
| D_DN(11) | R26 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_DP(11) | P26 | I | |||
| D_DN(12) | X25 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_DP(12) | Y25 | I | |||
| D_DN(13) | W23 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_DP(13) | X23 | I | |||
| D_DN(14) | Z23 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_DP(14) | Y23 | I | |||
| D_DN(15) | P24 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| D_DP(15) | N24 | I | |||
| DCLK_DN | T23 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| DCLK_DP | U23 | I | |||
| SCTRL_DN | V26 | I | 高速差分对 | 差分 100Ω | |
| SCTRL_DP | U26 | I | |||
| SCP 接口 | |||||
| SCPCLK | U2 | I | 串行通信端口 CLK。 | LVCMOS | 内部下拉电阻 |
| SCPDI | T3 | I | 串行通信数据输入 | LVCMOS | 内部下拉电阻 |
| SCPENZ | U4 | I | 串行通信端口启用 | LVCMOS | 内部下拉电阻 |
| SCPDO | U3 | O | 串行通信端口输出 | LVCMOS | 内部下拉电阻 |
| 其他信号 | |||||
| DMD_PWRDNZ | G4 | I | 芯片级 ResetZ | LVCMOS | 内部下拉电阻 |
| N/C | G1、H1、J1、J3、J4、K3、P3、R1、R3、R4、T1、U1、V3、D17、X17、K4、P4、F3、G2、W18、G3、H3、X16 | 无连接 | |||
| TEMP_N | W16 | I/O | |||
| TEMP_P | W17 | I/O | |||
| 微镜偏置复位输入 | |||||
| MBRST(0) | E14 | I | 微镜驱动信号 | ||
| MBRST(1) | D13 | I | 微镜驱动信号 | ||
| MBRST(2) | E13 | I | 微镜驱动信号 | ||
| MBRST(3) | C12 | I | 微镜驱动信号 | ||
| MBRST(4) | E12 | I | 微镜驱动信号 | ||
| MBRST(5) | C11 | I | 微镜驱动信号 | ||
| MBRST(6) | D16 | I | 微镜驱动信号 | ||
| MBRST(7) | C15 | I | 微镜驱动信号 | ||
| MBRST(8) | W14 | I | 微镜驱动信号 | ||
| MBRST(9) | X13 | I | 微镜驱动信号 | ||
| MBRST(10) | W13 | I | 微镜驱动信号 | ||
| MBRST(11) | Y12 | I | 微镜驱动信号 | ||
| MBRST(12) | W12 | I | 微镜驱动信号 | ||
| MBRST(13) | Y11 | I | 微镜驱动信号 | ||
| MBRST(14) | Y15 | I | 微镜驱动信号 | ||
| 电源和接地 | |||||
| VDD | A5、A6、B2、C1、D10、D12、D19、D22、E8、E19、E20、E21、E22、F1、F2、J2、K1、L1、L25、M3、M4、M25、N1、N25、P1、R2、V1、V2、W8、W19、W20、W21、W22、X10、X12、X19、X22、Y1、Z1、Z2、AA2、AA5、AA6 | P | 低电压 CMOS 内核电源 | ||
| VDDI | A7、A8、A11、A16、A17、A18、A21、A22、A23、AA7、AA8、AA11、AA16、AA17、AA18、AA21、AA22、AA23 | P | I/O 电源 | ||
| VCC2 | A3、A4、A25、B26、L26、M26、N26、Z26、AA3、AA4、AA25 | P | 存储器阵列升高电压 | ||
| VSS | B4、B7、B11、B14、B17、B20、B22、B25、C2、C9、C20、C22、C24、D1、D2、D5、D9、D11、D14、D18、D20、D21、E1、E2、E7、E9、E16、E17、E18、E25、E26、F4、F23、F24、H2、H4、H25、H26、J23、J24、K2、L2、L3、L4、M1、M2、M23、M24、N2、N3、N4、P2、R23、R24、T2、T4、T25、T26、V4、V23、V24、W1、W2、W7、W9、W25、W26、X1、X2、X5、X9、X11、X14、X18、X20、X21、Y2、Y9、Y20、Y22、Y24、Z4、Z7、Z11、Z14、Z17、Z20、Z22、Z25 | G | 全局接地 | ||