ZHCSMN0 june 2021 DLP5530S-Q1
PRODUCTION DATA
DLP5532-Q1 汽车 DMD 与 DLPC230-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器结合使用,能够在照射到特殊窗口薄膜表面时实现高性能汽车窗口显示。2:1 宽高比支持非常宽的宽高比设计,130 万个原生像素支持高分辨率内容。DLP5532-Q1 的光通量是前代 DLP3030-Q1 汽车 DMD 的 3 倍以上,能够实现更亮、更大的显示效果,从而实现更佳的观看体验。该芯片组与 LED 和投影仪配合使用,可实现 125% NTSC 的深度饱和色彩、超过 1,000 流明的超高亮度以及大于 100:1 的调光比。DLP5532-Q1 汽车 DMD 微镜阵列针对底部照明而配置,可实现更高效率和更紧凑的光学引擎设计。S450 封装针对 DMD 阵列而言具有低热阻的特点,可实现更高效的热解决方案。
为了帮助设计和制造基于 DLP 技术的符合汽车标准的投影仪,可利用许多老牌光学模块制造商和设计公司来支持您的设计。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DLP5532-Q1 | FYS (149) | 22.30mm × 32.20mm |
DLP5532-Q1TI DLP® 芯片组系统方框图