ZHCSW92B May 2024 – July 2025 DLP472TE
PRODUCTION DATA
DLP472TE DMD 需要与适用 DLP 芯片组的其他元件(包括那些包含或实现 TI DMD 控制技术的元件)结合使用才能实现可靠运行。TI DMD 控制技术包含用于操作或控制 DLP DMD 的 TI 技术和器件。
TI 对因光学系统工作条件超过上述限制而导致的图像质量伪影或 DMD 故障不承担任何责任。