ZHCSW92B May 2024 – July 2025 DLP472TE
PRODUCTION DATA
TI 强烈建议不要在电源平面或电源平面相邻的平面上进行信号布线。如果必须将信号布线到电源平面相邻的层上,则信号不得在电源平面中穿过分割点,以防止 EMI 并保持信号完整性。
在尽可能多的位置连接所有内部数字接地 (GND) 平面。连接所有内部接地平面,并确保连接之间的最小距离为 0.5 英寸。如果由于器件的正常接地连接而有足够的接地过孔,则可能不需要额外的过孔。
将每个元件的电源和接地引脚连接到电源平面和接地平面,每个引脚至少有一个过孔。尽量缩短元件电源引脚和接地引脚的布线长度。(理想情况下小于 0.100 英寸。)
强烈建议不要使用接地平面开槽。