ZHCSOH3B July 2021 – May 2022 DLP300S
PRODUCTION DATA
DLP300S 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统成对使用时,DMD 可显示非常清晰的高质量图像。该 DMD 是由 DLP300S DMD、DLPC1438 3D 打印控制器和 DLPA200x PMIC/LED 驱动器所组成的芯片组的一部分。DLP300S DMD 外形小巧,与控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成完整的系统解决方案,从而实现快速、高分辨率的可靠 DLP 3D 打印机。
TI DLP® 光控制技术入门页,了解如何开始使用 DLP300S。
ti.com 上的 DLP 先进光控制资源可加快上市速度,这些资源包括参考设计、光学模块制造商和 DLP 设计网络合作伙伴。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DLP300S | FQK (57) | 18.20mm × 7.00mm |
简化版应用