ZHCSIP9D july 2018 – july 2023 DLP230KP
PRODUCTION DATA
DLP230KP 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时,此器件 DMD 可显示清晰和高质量的高清图像或视频。该芯片组包括此 DMD 和 DLPC3434 控制器。DLPA2000、DLPA2005 和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器也支持该芯片组。此器件外形小巧,适用于重视高画质、小尺寸和低功耗的便携设备。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DLP230KP | FQP (54) | 16.8mm × 5.92mm × 3.58mm |
简化版应用