ZHCSIG7C July 2018 – August 2025 DAC61416 , DAC71416 , DAC81416
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DACx1416 需要五个电源输入:VIO、VDD、VAA、VCC 和 VSS。确保 VDD 和 VAA 处于相同的级别。假设 VIO 和 VDD/VAA 不同,因而需要四个独立的电源。
在靠近每个电源引脚的位置放置一个 0.1µF 陶瓷电容器。请注意,VCC 和 VSS 各有两个引脚。此外,建议为每个电源使用 4.7µF 或 10µF 大容量电容器;钽或铝类型是大容量电容器的不错选择。
电源没有时序控制要求。由于 DAC 输出范围可配置,因此,需要确保电源有足够的余量才能在靠近电源轨的代码处实现线性。当从 DAC 输出端拉出或向其灌入电流时,应考虑热耗散。例如,在 MZM 偏置的典型应用中,来自或流向具有 2.5V 电源余量的 12 通道的 25mA 负载电流会在 DAC 上产生 (12 × 2.5 × 25mA) = 0.75W 的功率耗散。在本示例中,用于耗散功率的热设计可能涉及包含散热器以避免器件热关断。