ZHCSRA2A December 2022 – July 2025 DAC53204W , DAC63204W
PRODUCTION DATA
DACx3204W 有四个数字 IO 引脚,其中包括 I2C、SPI、PMBus 和 GPIO 接口。这些器件会在加电后首次成功通信时自动检测 I2C 和 SPI 协议,然后连接到检测到的接口。连接接口协议后,协议中的任何更改都将被忽略。I2C 接口使用 A0 引脚从四个地址选项中进行选择。SPI 接口默认为 3 线接口。此模式下没有回读功能。GPIO 引脚可在寄存器映射中配置,然后编程到 NVM 中作为 SDO 引脚。SPI 回读模式比写入模式慢。编程接口引脚为: