ZHCSRA2A December 2022 – July 2025 DAC53204W , DAC63204W
PRODUCTION DATA
默认情况下,DACx3204W 采用外部基准输入工作。也可以通过适当地配置 DAC-X-VOUT-CMP-CONFIG 寄存器中的 VOUT-GAIN-X 字段来选择外部基准选项。将 1 写入 DEVICE-MODE-CONFIG 寄存器中的 DIS-MODE-IN 位以尽可能减小 IDD。外部基准电压可介于 1.7V 和 VDD 之间。方程式 2 展示了使用外部基准时的 DAC 传递函数。在外部基准模式下,DAC 输出级的增益始终为 1x。
其中: