ZHCSRA2A December 2022 – July 2025 DAC53204W , DAC63204W
PRODUCTION DATA
PMBus 页面地址 = FFh,PMBus 寄存器地址 = D2h、D6h、DAh、DEh
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| X | IOUT-RANGE-X | X | |||||||||||||
| X-0h | R/W-0h | X-0h | |||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-13 | X | X | 0h | 不用考虑 |
| 12-9 | IOUT-RANGE-X | R/W | 0000 | 1000:‒25μA 至 +25μA 1001:‒50μA 至 +50μA 1010:‒125μA 至 +125μA 1011:‒250μA 至 +250μA 其他:无效 |
| 8-0 | X | X | 000h | 不用考虑 |