ZHCSRX2A March 2023 – July 2025 DAC53004W , DAC63004W
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 提供给接地端 (AGND) 的正电源电压 | 1.7 | 5.5 | V | |
| VREF | 提供给接地端 (AGND) 的外部基准电压 | 1.7 | VDD | V | |
| VIH | 数字输入高电压,1.7V < VDD ≤ 5.5V | 1.62 | V | ||
| VIL | 数字输入低电压 | 0.4 | V | ||
| CCAP | CAP 引脚上的外部电容器 | 0.5 | 15 | μF | |
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | |