ZHCSRX2A March 2023 – July 2025 DAC53004W , DAC63004W
PRODUCTION DATA
当电流值大于 250 µA 时,可以使用外部 MOSFET 将 DACx3004W 用作可编程电流源。DACx3004W 的强制检测输出可用于补偿由于温度、漏极电流和 MOSFET 老化而引起的栅源压降。GPIO 引脚可用于开启或关闭输出电流,无需运行时软件。可对导通值和关断值之间的转换进行编程。图 7-1 展示了如何将 DACx3004W 用作可编程电流源。连接到 MOSFET 源极的电阻器 RSET 设置输出电流范围。该电路可用于需要高电流输出及小尺寸的光学模块。