ZHCSRX2A March 2023 – July 2025 DAC53004W , DAC63004W
PRODUCTION DATA
要进入每个 DAC 通道的电流输出模式,需禁用 COMMON-CONFIG 寄存器中相应的 IOUT-PDN-X 位,并将同一寄存器中相应的 VOUT-PDN-X 位设置为高阻态断电模式。通过写入 DAC-X-IOUT-MISC-CONFIG 寄存器中的 IOUT-RANGE-X 位可以选择所需的电流输出范围。为了尽可能减少电流输出模式中的泄漏,需断开 FBx 引脚。为了获得出色的上电干扰性能,需在为输出通道上电之前使用最小输出范围通过 IOUT 模式对 NVM 进行编程,然后立即对 DAC 代码和所需输出范围进行编程。以下公式展示了输出电流的传递函数:
其中: