ZHCSS20 april 2023 DAC53204-Q1 , DAC63204-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压,VDD 至 AGND | –0.3 | 6 | V |
| 数字输入至 AGND | -0.3 | VDD + 0.3 | V | |
| VFBX 至 AGND | -0.3 | VDD + 0.3 | V | |
| VOUTX 至 AGND | -0.3 | VDD + 0.3 | V | |
| VREF | 外部基准,VREF 至 AGND | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
| 流入除 OUTx、VDD 和 AGND 引脚以外的任何引脚的电流 | -10 | 10 | mA | |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | °C |