ZHCSS20 april 2023 DAC53204-Q1 , DAC63204-Q1
PRODUCTION DATA
DACx3204‑Q1 输出放大器和内部基准可以通过 COMMON-CONFIG 寄存器中的 EN-INT-REF、VOUT-PDN-X 和 IOUT-PDN-X 位进行独立关断,如图 7-2 所示。上电时,默认情况下会禁用 DAC 输出和内部基准。在断电模式下,DAC 输出(OUTx 引脚)处于高阻抗状态。要在电压输出模式下(上电时)将此状态更改为 10kΩ-AGND 或 100kΩ-AGND,需使用 VOUT-PDN-X 位。电流输出模式的断电状态始终为高阻抗。
DAC 上电状态可以使用 NVM 编程为任何状态(断电或正常模式)。表 7-11 显示了 DAC 断电位。个别通道断电位或全局器件断电功能可以使用 GPIO-CONFIG 寄存器映射到 GPIO 引脚。
| 寄存器 | VOUT-PDN-X[1] | VOUT-PDN-X[0] | IOUT-PDN-X | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| COMMON-CONFIG | 0 | 0 | 1 | 为 VOUT-X 上电。 |
| 0 | 1 | 1 | 将 VOUT-X 断电并通过 10KΩ 连接至 AGND。 将 IOUT-X 断电至高阻态。 |
|
| 1 | 0 | 1 | 将 VOUT-X 断电并通过 100KΩ 连接至 AGND。 将 IOUT-X 断电至高阻态。 |
|
| 1 | 1 | 1 | 将 VOUT-X 断电至高阻态。 将 IOUT-X 断电至高阻态(默认值)。 |
|
| 1 | 1 | 0 | 将 VOUT-X 断电至高阻态。 为 IOUT-X 上电。 |