ZHCSS20 april 2023 DAC53204-Q1 , DAC63204-Q1
PRODUCTION DATA
PMBus 页面地址 = FFh,PMBus 寄存器地址 = E8h
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| GF-EN | X | GPO-EN | GPO-CONFIG | GPI-CH-SEL | GPI-CONFIG | GPI-EN | |||||||||
| R/W-0h | X-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | |||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | GF-EN | R/W | 0 | 0:为 GP 输入禁用干扰滤波器。此设置可提供更快的响应。 1:为 GPI 启用干扰滤波器。此设置会引入额外的传播延迟,但提供了稳健性。 |
| 14 | X | X | 0 | 不用考虑。 |
| 13 | GPO-EN | R/W | 0 | 0:禁用 GPIO 引脚的输出模式。 1:启用 GPIO 引脚的输出模式。 |
| 12 - 9 | GPO-CONFIG | R/W | 0000 | STATUS 功能状态。GPIO 引脚映射到以下寄存器位作为输出: 0001:NVM-BUSY 0100:DAC-0-BUSY 0101:DAC-1-BUSY 0110:DAC-2-BUSY 0111:DAC-3-BUSY 1000:WIN-CMP-0 1001:WIN-CMP-1 1010:WIN-CMP-2 1011:WIN-CMP-3 其他:不适用 |
| 8 - 5 | GPI-CH-SEL | R/W | 0000 | 每个位对应一个 DAC 通道。0b 表示已禁用,而 1b 表示已启用。 GPI-CH-SEL[0]:通道 0 GPI-CH-SEL[1]:通道 1 GPI-CH-SEL[2]:通道 2 GPI-CH-SEL[3]:通道 3示例:当 GPI-CH-SEL 为 0101 时,通道 0 和通道 2 均被启用,而通道 1 和通道 3 均被禁用。 |
| 4 - 1 | GPI-CONFIG | R/W | 0000 | GPIO 引脚输入配置。全局设置在整个器件上运行。特定于通道的设置取决于 GPI-CH-SEL 位的通道选择:0010:FAULT-DUMP(全局)。GPIO 下降沿触发故障转储,GPIO = 1 没有任何影响。0011:IOUT 上电下电(特定于通道)。GPIO 下降沿触发断电,GPIO 上升沿触发上电。0100:VOUT 上电下电(特定于通道)。输出负载根据 VOUT-PDN-X 设置进行设置。GPIO 下降沿触发 ECT 输入(全局)。GPIO 下降沿使 PROTECT 功能生效,GPIO = 1 没有任何影响。0111:CLR 输入(全局)。GPIO = 0 使 CLR 功能生效,GPIO = 1 没有任何影响。1000:LDAC 输入(特定于通道)。GPIO 下降沿使 LDAC 功能生效,GPIO = 1 没有任何影响。必须为每个通道配置 SYNC-CONFIG-X 和 GPI-CH-SEL。1001:启动和停止函数生成(特定于通道)。GPIO 下降沿停止函数生成。GPIO 上升沿开始函数生成。1010:触发裕度高/低(特定于通道)。GPIO 下降沿触发裕度低。GPIO 上升沿触发裕度高。1011:RESET 输入(全局)。GPIO 引脚的下降沿使 RESET 功能生效。RESET 输入必须是一个脉冲。GPIO 上升沿使器件退出复位。RESET 配置必须编程到 NVM 中。否则,该设置会在器件复位后被清除。1100:NVM 写保护(全局)。GPIO 下降沿允许 NVM 编程。GPIO 上升沿阻止 NVM 编程。1101:寄存器映射锁定(全局)。GPIO 下降沿允许更新寄存器映射。GPIO 上升沿阻止任何寄存器映射更新,但通过 I2C 或 SPI 写入 DEV-UNLOCK 字段和通过 I2C 写入 RESET 字段除外。其他:无效 |
| 0 | GPI-EN | R/W | 0 | 0:禁用 GPIO 引脚的输入模式。 1:启用 GPIO 引脚的输入模式。 |