ZHCSS20 april 2023 DAC53204-Q1 , DAC63204-Q1
PRODUCTION DATA
PMBus 页面地址 = 不适用,PMBus 寄存器地址 = 不适用
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DAC-X-DATA-8BIT[7:0] | X | ||||||||||||||
| R/W-0h | X-0h | ||||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-8 | DAC-X-DATA-8BIT[7:0] | R/W | 00h | 电流输出的 8 位数据。此寄存器在 I2C 模式下可提供更快的更新速率。数据采用直接二进制格式 |
| 7-0 | X | X | 00h | 不可用 |