ZHCSS20 april 2023 DAC53204-Q1 , DAC63204-Q1
PRODUCTION DATA
PMBus 页面地址 = 00h、01h、02h、03h,PMBus 寄存器地址 = 25h
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DAC-X-MARGIN-HIGH[11:0] DAC-X-MARGIN-HIGH[9:0] |
X | ||||||||||||||
| R/W-0h | X-0h | ||||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-4 | DAC-X-MARGIN-HIGH[11:0] DAC-X-MARGIN-HIGH[9:0] |
R/W | 000h | DAC 输出的裕度高代码数据采用直接二进制格式。MSB 左对齐。 使用以下位对齐:DAC63204‑Q1:{DAC-X-MARGIN-HIGH[11:0]} DAC53204‑Q1:{DAC-X-MARGIN-HIGH[9:0], X, X}X = 不用考虑位。 |
| 3-0 | X | X | 0 | 不用考虑 |