ZHCSRX2A March 2023 – July 2025 DAC53004W , DAC63004W
PRODUCTION DATA
PMBus 页面地址 = FFh,PMBus 寄存器地址 = D4h、D8h、DCh、E0h
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CLR-SEL-X | SYNC-CONFIG-X | BRD-CONFIG-X | FUNC-GEN-CONFIG-BLOCK | ||||||||||||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-000h | ||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | CLR-SEL-X | R/W | 0 | 0:将 DAC-X 清除至零标度 1:将 DAC-X 清除至中标度 |
| 14 | SYNC-CONFIG-X | R/W | 0 | 0:DAC-X 输出在写命令后立即更新 1:DAC-X 输出在 LDAC 引脚下降沿或 COMMON-TRIGGER 寄存器中的 LDAC 位设置为 1 时更新 |
| 13 | BRD-CONFIG-X | R/W | 0 | 0:不使用广播命令更新 DAC-X 1:使用广播命令更新 DAC-X |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 12-11 | PHASE-SEL-X | R/W | 0 | 00:0° 01:120° 10:240° 11:90° |
| 10-8 | FUNC-CONFIG-X | R/W | 0 | 000:三角波 001:锯齿波 010:反锯齿波 100:正弦波 111:禁用函数生成 其他:无效 |
| 7 | LOG-SLEW-EN-X | R/W | 0 | 0:启用线性转换 |
| 6-4 | CODE-STEP-X | R/W | 0 | 用于线性转换模式的 CODE-STEP: 000:1-LSB 001:2-LSB 010:3-LSB 011:4-LSB 100:6-LSB 101:8-LSB 110:16-LSB 111:32-LSB |
| 3-0 | SLEW-RATE-X | R/W | 0 | 用于线性转换模式的 SLEW-RATE: 0000:对于裕度高和裕度低,无转换。波形生成无效。 0001:4µs/步进 0010:8µs/步进 0011:12µs/步进 0100:18µs/步进 0101:27.04µs/步进 0110:40.48µs/步进 0111:60.72µs/步进 1000:91.12µs/步进 1001:136.72µs/步进 1010:239.2µs/步进 1011:418.64µs/步进 1100:732.56µs/步进 1101:1282µs/步进 1110:2563.96µs/步进 1111:5127.92µs/步进 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 12-11 | PHASE-SEL-X | R/W | 0 | 00:0° 01:120° 10:240° 11:90° |
| 10 - 8 | FUNC-CONFIG-X | R/W | 0 | 000:三角波 001:锯齿波 010:反锯齿波 100:正弦波 111:禁用函数生成 其他:无效 |
| 7 | LOG-SLEW-EN-X | R/W | 0 | 1:启用对数转换。 在对数转换模式下,DAC 输出以 3.125% 步进从 DAC-X-MARGIN-LOW 代码移至 DAC-X-MARGIN-HIGH 代码,反之亦然。 在正向转换时,下一步是 (1 + 0.03125) 乘以当前步进。 在反向转换时,下一步是 (1 ‒ 0.03125) 乘以当前步进。 当 DAC-X-MARGIN-LOW 为 0 时,转换从代码 1 开始。 每个步进的时间间隔由 RISE-SLEW-X 和 FALL-SLEW-X 定义。 |
| 6-4 | RISE-SLEW-X | R/W | 0 | 对数转换模式的 SLEW-RATE(DAC-X-MARGIN-LOW 至 DAC-X-MARGIN-HIGH): 000:4µs/步进 001:12µs/步进 010:27.04µs/步进 011:60.72µs/步进 100:136.72µs/步进 101:418.64µs/步进 110:1282µs/步进 111:5127.92µs/步进 |
| 3-1 | FALL-SLEW-X | R/W | 0 | 对数转换模式的 SLEW-RATE(DAC-X-MARGIN-HIGH 至 DAC-X-MARGIN-LOW): 000:4µs/步进 001:12µs/步进 010:27.04µs/步进 011:60.72µs/步进 100:136.72µs/步进 101:418.64µs/步进 110:1282µs/步进 111:5127.92µs/步进 |
| 0 | X | X | 0 | 不用考虑 |