ZHCSHB8A June 2017 – January 2018 CSD95495QVM
PRODUCTION DATA.
CSD95495QVM NexFET™功率器件是经过高度优化的设计,用于高功率、高密度场合的同步降压转换器。这款产品集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 来完善功率级开关功能。该组合器件具有高电流、高效率以及高速开关功能,采用 4mm × 5mm 小外形尺寸封装。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计。
| 器件 | 包装介质 | 数量 | 封装 | 发货 |
|---|---|---|---|---|
| CSD95495QVM | 13 英寸卷带 | 2500 | VSON
4.00mm × 5.00mm 封装 |
卷带封装 |
| CSD95495QVMT | 7 英寸卷带 | 250 |