ZHCSCB8C April 2014 – March 2017 CSD95378BQ5MC
PRODUCTION DATA.
CSD95378BQ5MC NexFET™智能功率级的设计经过高度优化,适用于高功率、高密度同步降压转换器。此产品集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 以实现功率级开关功能。该组合可在 5mm x 6mm 小型封装中提供高效率和高速度的高电流切换功能。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,已经对印刷电路板 (PCB) 封装进行了优化,以帮助减少设计时间并简化总体系统设计。
器件 | 包装介质 | 数量 | 封装 | 运输 |
---|---|---|---|---|
CSD95378BQ5MC | 13 英寸卷带 | 2500 | SON 5.00mm × 6.00mm DualCool 封装 |
卷带封装 |
CSD95378BQ5MCT | 7 英寸卷带 | 250 |
应用图表 |
典型功率级效率与功率损耗 |