ZHCSCB8C April   2014  – March 2017 CSD95378BQ5MC

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4修订历史记录
  5. 5Pin Configuration and Functions
  6. 6Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
  7. 7Application Schematic
  8. 8器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 社区资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 Glossary
  9. 9机械、封装和可订购信息
    1. 9.1 机械制图
    2. 9.2 建议印刷电路板 (PCB) 焊盘图案
    3. 9.3 建议模板开口

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DMC|12
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 60A 持续运行电流能力
  • 电流 30A 时,系统效率为 93.4%
  • 电流 30A 时,低功耗损耗为 2.8W
  • 高频工作(高达 1.25MHz)
  • 支持强制连续传导模式 (FCCM) 的二极管仿真模式
  • 温度补偿双向电流感应
  • 模拟温度输出(0°C 时 400mV)
  • 故障监控
    • 高端短路、过流和过热保护
  • 3.3V 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
  • 三态 PWM 输入
  • 集成型自举二极管
  • 用于击穿保护的经优化死区时间
  • 高密度 5mm × 6mm SON 封装
  • 超低电感封装
  • 系统优化的 PCB 封装
  • DualCool™封装
  • 符合 RoHS 标准 - 无铅端子镀层
  • 无卤素

应用

  • 多相位同步降压转换器
    • 高频 应用
    • 高电流、低占空比 应用
  • 负载点 (POL) 直流 - 直流转换器
  • 内存和图形卡
  • 台式机和服务器 VR11.x / VR12.x V 内核和存储器同步转换器

说明

CSD95378BQ5MC NexFET™智能功率级的设计经过高度优化,适用于高功率、高密度同步降压转换器。此产品集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 以实现功率级开关功能。该组合可在 5mm x 6mm 小型封装中提供高效率和高速度的高电流切换功能。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,已经对印刷电路板 (PCB) 封装进行了优化,以帮助减少设计时间并简化总体系统设计。

器件信息(1)

器件 包装介质 数量 封装 运输
CSD95378BQ5MC 13 英寸卷带 2500 SON
5.00mm × 6.00mm
DualCool 封装
卷带封装
CSD95378BQ5MCT 7 英寸卷带 250
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

应用图表

CSD95378BQ5MC Front_Page_Application.gif

典型功率级效率与功率损耗

CSD95378BQ5MC front_page_SLPS417A.png