ZHCSEH8 November 2015 CSD85302L
PRODUCTION DATA.
以下页中包括机械、封装和可订购信息。这些信息是针对指定器件可提供的最新数据。这些数据会在无通知且不对本文档进行修订的情况下发生改变。要获得这份数据表的浏览器版本,请查阅左侧的导航栏。
| 引脚编号 | 名称 |
|---|---|
| 1 | G1 |
| 2 | S2 |
| 3 | G2 |
| 4 | S1 |
增加文本,调节间距
| 焊接掩模 |
| 标度:50X |
| 基于厚度为 0.1mm 的模板 |
| 焊盘 2 和 4:按焊接面积的 81% 印刷 |
| 标度:80X |
NOTES:
1. 10 链轮孔距累积容差 ±0.2