ZHCSBW7B December 2013 – April 2024 CSD19503KCS
PRODUCTION DATA
这款 80V、7.6mΩ、TO-220 NexFET™ 功率 MOSFET 旨在用于更大限度地降低功率转换应用中的损耗。
![]() |
![]() |
| TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDS | 漏源电压 | 80 | V | |
| Qg | 栅极电荷总量 (10V) | 28 | nC | |
| Qgd | 栅极电荷(栅极到漏极) | 5.4 | nC | |
| RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 6V | 8.8 | mΩ |
| VGS = 10V | 7.6 | mΩ | ||
| VGS(th) | 阈值电压 | 2.8 | V | |
| 器件 | 封装 | 介质 | 数量 | 运输 |
|---|---|---|---|---|
| CSD19503KCS | TO-220 塑料封装 | 管装 | 50 | 管装 |
| TA = 25°C | 值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| VDS | 漏源电压 | 80 | V |
| VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
| ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 100 | A |
| 持续漏极电流(受器件限制),TC = 25°C 时测得 | 94 | ||
| 持续漏极电流(受器件限制),TC = 100°C 时测得 | 66 | ||
| IDM | 脉冲漏极电流(1) | 247 | A |
| PD | 功率耗散 | 188 | W |
| TJ、 Tstg | 工作结温和 贮存温度范围 | -55 至 175 | °C |
| EAS | 雪崩能量,单脉冲 ID = 53A,L = 0.1mH,RG = 25Ω | 140 | mJ |
RDS(on) 与 VGS 之间的关系 |
栅极电荷 |