ZHCSBA6A June 2013 – March 2015 CSD18537NKCS
PRODUCTION DATA.
这款 11 mΩ、60V TO-220 NexFET™ 功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中最大限度地降低功率损耗。
TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 60 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (10V) | 14 | nC | |
Qgd | 栅极电荷(栅极到漏极) | 2.3 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 6V | 14 | mΩ |
VGS = 10V | 11 | mΩ | ||
VGS(th) | 阈值电压 | 3 | V |
器件 | 封装 | 介质 | 数量 | 出货 |
---|---|---|---|---|
CSD18537NKCS | TO-220 塑料封装 | 管 | 50 | 管 |
TA = 25°C | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 60 | V |
VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 50 | A |
持续漏极电流(受芯片限制),TC = 25°C 时测得 | 56 | ||
持续漏极电流(受芯片限制),TC = 100°C 时测得 | 39 | ||
IDM | 脉冲漏极电流 (1) | 127 | A |
PD | 功率耗散 | 94 | W |
TJ, Tstg |
运行结温和 储存温度范围 |
-55 至 175 | °C |
EAS | 雪崩能量,单脉冲 ID = 33A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
55 | mJ |
RDS(on) 与 VGS 间的关系![]() |
RDS(on) 与 VGS 间的关系![]() |