ZHCSXI8H March   2010  – December 2024 CSD17510Q5A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4电气特性
  6. 5热特性
  7. 6典型 MOSFET 特性
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 第三方产品免责声明
    2. 7.2 文档支持
      1. 7.2.1 相关文档
    3. 7.3 接收文档更新通知
    4. 7.4 支持资源
    5. 7.5 商标
    6. 7.6 静电放电警告
    7. 7.7 术语表
  9. 817
  10. 9机械数据

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

热特性

(TA = 25°C 时测得,除非另有说明)
参数 最小值 典型值 最大值 单位
RθJC 结至外壳热阻(1) 1.6 °C/W
RθJA 结至环境热阻(1)(2) 51 °C/W
RθJC 是在器件安装在 1.5 英寸 × 1.5 英寸 (3.81cm × 3.81cm)、厚度为 0.06 英寸 (1.52mm) 的 FR4 PCB 上的 1 英寸2 (6.45cm2)、2 盎司(厚度为 0.071mm)的覆铜焊盘上测得的典型值。RθJC 由设计指定,而 RθJA 由用户的电路板设计确定。
器件安装在具有 1 英寸2 (6.45cm2)、2 盎司(厚度为 0.071mm)的覆铜焊盘的 FR4 材料上。

CSD17510Q5A
RθJA 最大值 = 51°C/W,安装在 1 英寸2 (6.45cm2)、2 盎司(厚度为 0.071mm)的覆铜焊盘上时。
CSD17510Q5A
RθJA 最大值 = 125°C/W,安装在最小面积的 2 盎司(厚度为 0.071mm)覆铜焊盘上时。