ZHCSXI8H March 2010 – December 2024 CSD17510Q5A
PRODUCTION DATA
NexFET™ 功率 MOSFET 旨在更大限度地降低功率转换应用中的损耗。
顶视图| VDS | 漏源极电压 | 30 | V | |
| Qg | 栅极电荷总量 (4.5V) | 6.4 | nC | |
| Qgd | 栅漏栅极电荷 | 1.9 | nC | |
| RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 4.5V | 5.4 | mΩ |
| VGS = 10V | 4.1 | mΩ | ||
| VGS(th) | 阈值电压 | 1.5 | V | |
| 器件 | 封装 | 介质 | 数量 | 运输 |
|---|---|---|---|---|
| CSD17510Q5A | SON 5mm × 6mm 塑料封装 | 13 英寸卷带 | 2500 | 卷带包装 |
| TA = 25°C 时测得,除非另有说明 | 值 | 单位 | |
| VDS | 漏源极电压 | 30 | V |
| VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
| ID | 持续漏极电流,TC = 25°C | 55 | A |
| 持续漏极电流(1) | 20 | A | |
| IDM | 脉冲漏极电流,TA = 25°C(2) | 129 | A |
| PD | 功率耗散(1) | 3 | W |
| TJ,TSTG | 运行结温和储存温度范围 | -55 至 150 | °C |
| EAS | 雪崩能量,单脉冲 ID = 54A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
146 | mJ |
RDS(on) 与 VGS 间的关系
栅极电荷