ZHCSCP5A July 2014 – May 2017 CSD16570Q5B
PRODUCTION DATA.
以下页面包括机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件的最新可用数据。这些数据发生变化时,我们可能不会另行通知或修订此文档。要获得这份数据表的浏览器版本,请查阅左侧的导航栏。
| DIM | 毫米 | ||
|---|---|---|---|
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | |
| A | 0.80 | 1.00 | 1.05 |
| b | 0.36 | 0.41 | 0.46 |
| c | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| c1 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| c2 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| D1 | 4.90 | 5.00 | 5.10 |
| D2 | 4.12 | 4.22 | 4.32 |
| D3 | 3.90 | 4.00 | 4.10 |
| d | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| d1 | 0.085 典型值 | ||
| d2 | 0.319 | 0.369 | 0.419 |
| E | 4.90 | 5.00 | 5.10 |
| E1 | 5.90 | 6.00 | 6.10 |
| E2 | 3.48 | 3.58 | 3.68 |
| e | 1.27 典型值 | ||
| H | 0.36 | 0.46 | 0.56 |
| L | 0.46 | 0.56 | 0.66 |
| L1 | 0.57 | 0.67 | 0.77 |
| θ | 0° | — | — |
| K | 1.40 典型值 | ||
注释: