ZHCSXX4D December 2004 – April 2025 CD74HC4067-Q1 , CD74HCT4067-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
此 CD74HCx4067-Q1 器件是数字控制的模拟开关,其使用硅栅 CMOS 技术并借助标准 CMOS 集成电路的低功耗特性来实现与 LSTTL 接近的运行速度。
这些模拟多路复用器和多路解复用器可控制模拟电压,该电压可能会在整个电源电压范围内变化。它是双向开关,可将任何模拟输入用作输出,反之亦然。该开关具有低导通电阻和低关断泄漏。此外,此器件具有使能控制,当处于高电平时将禁用所有开关,将所有开关置于关断状态。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| CD74HCx4067QM96Q1 | DW(SOIC,24) | 15.5mm × 10.3mm |
| CD74HCx4067QRGYRQ1 | RGY(QFN,24) | 5.5mm × 3.5mm |
| CD74HCx4067QDGSRQ1 | DGS(VSSOP,24) | 6.1mm × 3mm |
| CD74HCx4067QPWRQ1 | PW(TSSOP,24) | 4.4mm × 7.8mm |
逻辑图(正逻辑)