ZHCSJS2O November 1997 – January 2026 CD54HC4051 , CD54HC4052 , CD54HC4053 , CD54HCT4051 , CD74HC4051 , CD74HC4052 , CD74HC4053 , CD74HCT4051 , CD74HCT4052 , CD74HCT4053
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CDx4HCx4051 器件是一款单路 8 通道多路复用器,具有 S0、S1 和 S2 三个二进制控制输入和一个使能输入。三个二进制信号从 8 个通道中选择 1 个打开,并将 8 个输入中的一个连接至输出。
CDx4HCx4052 器件是一款差分 4 通道多路复用器,具有 S0 和 S1 两个二进制控制输入和一个使能输入。两个二进制输入信号从 4 对通道中选择 1 对打开,并将模拟输入连接到输出。
CDx4HCx4053 器件是一款三路 2 通道多路复用器,具有 S0、S1 和 S2 三个独立的数字控制输入和一个使能输入。每个控制输入从一对以单刀双掷配置连接的通道中选择一个。
当这些器件用作多路信号分离器时,CHANNEL IN/OUT 端子是输出,COMMON OUT/IN 端子是输入。