ZHCSX09C March 2003 – April 2025 CD54AC153 , CD74AC153
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
电源可以是节 4.3中最小和最大电源电压额定值之间的任意电压。
每个 VCC 端子均应具有一个良好的旁路电容器,以防止功率干扰。对于单电源器件,TI 建议使用 0.1µF 电容器;如果有多个 VCC 端子,则 TI 建议为每个电源端子使用 0.01µF 或 0.022µF 电容器。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。0.1µF 和 1µF 通常并联使用。为了获得最佳效果,旁路电容器必须尽可能靠近电源端子安装。