ZHCSX09C March 2003 – April 2025 CD54AC153 , CD74AC153
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | -55°C 至 125°C | -40°C 至 85°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| tPLH | A 或 B | Y | 7 | 28 | 7.2 | 25.5 | ns |
| tPHL | 7 | 28 | 7.2 | 25.5 | |||
| tPLH | 任意 C | Y | 4.7 | 18.6 | 4.8 | 16.9 | ns |
| tPHL | 4.7 | 18.6 | 4.8 | 16.9 | |||
| tPLH | G | Y | 4.1 | 16.5 | 4.3 | 15 | ns |
| tPHL | 4.1 | 16.5 | 4.3 | 15 | |||