ZHCSX09C March 2003 – April 2025 CD54AC153 , CD74AC153
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | -55°C 至 125°C | -40°C 至 85°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| VOH | VI = VIH 或 VIL | IOH = -50µA | 1.5V | 1.4 | 1.4 | 1.4 | V | |||
| 3V | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||
| 4.5V | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||||
| IOH = -4mA | 3V | 2.58 | 2.4 | 2.48 | ||||||
| IOH = -24mA | 4.5V | 3.94 | 3.7 | 3.8 | ||||||
| IOH = -50mA (1) | 5.5V | 3.85 | ||||||||
| IOH = -75mA (1) | 5.5V | 3.85 | ||||||||
| VOL | VI = VIH 或 VIL | IOL = 50μA | 1.5V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||
| 3V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 4.5V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| IOL = 12mA | 3V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | ||||||
| IOL = 24mA | 4.5V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | ||||||
| IOL = 50mA (1) | 5.5V | 1.65 | ||||||||
| IOL = 75mA (1) | 5.5V | 1.65 | ||||||||
| II | VI = VCC 或 GND | 5.5V | ±0.1 | ±1 | ±1 | μA | ||||
| ICC | VI = VCC 或 GND, | IO = 0 | 5.5V | 8 | 160 | 80 | μA | |||
| Ci | 10 | 10 | 10 | pF | ||||||