ZHCSWN9D June 2003 – August 2024 CD4067B , CD4097B
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM | TO | TEST CONDITIONS | VCC | MIN | TYP | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tpd | Signal Input | Signal Output | VIN = VDD, CL = 50 pF, RL = 1kΩ | 5V | 30 | 60 | ns | |
| 10V | 15 | 30 | ||||||
| 15V | 7 | 20 | ||||||
| tplh | Signal Input | Signal Output | VIN = VDD, CL = 50 pF, RL = 1kΩ | 5V | 325 | 650 | ns | |
| 10V | 135 | 270 | ||||||
| 15V | 95 | 190 | ||||||
| tphl | Signal Input | Signal Output | VIN = VDD, CL = 50 pF, RL = 1kΩ | 5V | 220 | 440 | ns | |
| 10V | 90 | 180 | ||||||
| 15V | 65 | 130 |