ZHCSKT0J November 1998 – August 2024 CD4066B
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CD4066B 器件是一款用于模拟或数字信号传输或多路复用的四路双向开关。该器件与 CD4016B 器件引脚对引脚兼容,但导通状态电阻低得多。此外,导通状态电阻在整个信号输入范围内相对恒定。
CD4066B 器件包含四个双向开关,每个开关都具有独立的控件。3V 至 18V 的宽工作电源电压范围支持用于广泛的应用。与单通道开关相比,优点包括峰值输入信号电压摆幅等于最大电源电压以及在输入信号范围内具有更恒定的导通状态阻抗。而对于采样保持应用,建议使用 CD4016B 器件。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| CD4066B | N(PDIP,14) | 19.3mm × 9.4mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | |
| NS(SOP,14) | 10.2mm × 7.8mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm |
通过数字控制逻辑进行双向信号传输