ZHCSKT0H November 1998 – February 2020 CD4066B
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CD4066B 器件是一款用于模拟或数字信号传输或多路复用的四路双向开关。该器件与 CD4016B 器件引脚对引脚兼容,但导通状态电阻低得多。此外,导通状态电阻在整个信号输入范围内相对恒定。
CD4066B 器件包含四个双向开关,每个开关都具有独立的控件。控制信号同时偏置打开或关闭给定开关中的 p 和 n 器件。如图 17 所示,每个开关上 n 沟道器件的阱都与输入(当开关打开时)或 VSS(当开关关闭时)相连。该配置使开关晶体管阈值电压不再随输入信号的变化而变化,从而使导通状态电阻在整个工作信号范围内都很低。
与单通道开关相比,优点包括峰值输入信号电压摆幅等于最大电源电压以及在输入信号范围内具有更恒定的导通状态阻抗。不过,对于采样保持 应用,建议使用 CD4016B 器件。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
CD4066B | PDIP (14) | 19.30mm x 6.35mm |
CDIP (14) | 19.50mm × 6.92mm | |
SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm | |
SOP (14) | 10.30mm × 5.30mm | |
TSSOP (14) | 5.00mm x 4.40mm |