ZHCSQO2O August 1998 – May 2026 CD4051B , CD4052B , CD4053B
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信号输入 (VIS) 和输出 (V OS) | |||||||||||
| VIS (V) | VEE (V) | VSS (V) | VDD (V) | TEMP | |||||||
静态器件电流,IDD 最大值 |
0V | 0V | 5V | -55°C | 60 | µA | |||||
| -40°C | 60 | ||||||||||
| 25°C | 17 | 60 | |||||||||
| 85°C | 150 | ||||||||||
| 125°C | 150 | ||||||||||
| 0V | 0V | 10V | -55°C | 60 | |||||||
| -40°C | 60 | ||||||||||
| 25°C | 18 | 60 | |||||||||
| 85°C | 300 | ||||||||||
| 125°C | 300 | ||||||||||
| 0V | 0V | 15V | -55°C | 60 | |||||||
| -40°C | 60 | ||||||||||
| 25°C | 18 | 60 | |||||||||
| 85°C | 600 | ||||||||||
| 125°C | 600 | ||||||||||
| 0V | 0V | 20V | -55°C | 100 | |||||||
| -40°C | 100 | ||||||||||
| 25°C | 18 | 100 | |||||||||
| 85°C | 3000 | ||||||||||
| 125°C | 3000 | ||||||||||
| 漏源导通电阻 rON 最大值 0 ≤ VIS ≤ VDD |
0V | 0V | 5V | -55°C | 800 | Ω | |||||
| -40°C | 850 | ||||||||||
| 25°C | 470 | 1050 | |||||||||
| 85°C | 1200 | ||||||||||
| 125°C | 1300 | ||||||||||
| 0V | 0V | 10V | -55°C | 310 | |||||||
| -40°C | 300 | ||||||||||
| 25°C | 180 | 400 | |||||||||
| 85°C | 520 | ||||||||||
| 125°C | 550 | ||||||||||
| 0V | 0 | 15V | -55°C | 200 | |||||||
| -40°C | 210 | ||||||||||
| 25°C | 125 | 240 | |||||||||
| 85°C | 300 | ||||||||||
| 125°C | 300 | ||||||||||
| 导通电阻变化 (任意两个通道之间)、 ΔRON |
0V | 0V | 5V | 25°C | 15 | Ω | |||||
| 0V | 0V | 10V | 10 | ||||||||
| 0V | 0V | 15V | 5 | ||||||||
| 关闭通道泄漏电流:任何通道关闭(最大值) 或所有通道关闭(公共输出/输入)(最大值) |
0V | 0V | 18V | -55°C | ±100 | nA | |||||
| -40°C | ±100 | ||||||||||
| 25°C | ±0.3 | ± 100(2) | |||||||||
| 85°C | ± 1000(2) | ||||||||||
| 125°C | ± 1000(2) | ||||||||||
| 开启通道泄漏电流任何通道开启(最大值)或 所有通道开启(公共输出/输入)(最大值) |
5 或 0 | -5V | 0V | 10.5V | 85°C | ±300 | nA | ||||
| 5 | 0V | 0V | 18V | 85°C | ±300 | ||||||
| 电容 | 输入,CIS | 0V | 0V | 10V | 25°C | 5 | pF | ||||
| 输出,COS | CD4051 | 30 | |||||||||
| 输出,COS | CD4052 | 18 | |||||||||
| 输出,COS | CD4053 | 9 | |||||||||
| 馈通、CIOS | 0.2 | ||||||||||
| 传播延迟 | VDD | RL = 200kΩ | 5V | 25°C | 30 | 60 | ns | ||||
| CL = 50pF | 10V | 15 | 30 | ||||||||
| tr,tf = 20ns | 15V | 10 | 20 | ||||||||
| 控制(地址或抑制),VC | |||||||||||
| 输入低电压,VIL,最大值 | 5V | -55°C | 0.8 | V | |||||||
| -40°C | 0.8 | ||||||||||
| 25°C | 0.8 | ||||||||||
| 85°C | 0.8 | ||||||||||
| 125°C | 0.8 | ||||||||||
| 10V | -55°C | 0.8 | |||||||||
| -40°C | 0.8 | ||||||||||
| 25°C | 0.8 | ||||||||||
| 85°C | 0.8 | ||||||||||
| 125°C | 0.8 | ||||||||||
| 15V | -55°C | 0.8 | |||||||||
| -40°C | 0.8 | ||||||||||
| 25°C | 0.8 | ||||||||||
| 85°C | 0.8 | ||||||||||
| 125°C | 0.8 | ||||||||||
| 输入高电压,VIH,最小值 | 5V | -55°C | 3.5 | V | |||||||
| -40°C | 3.5 | ||||||||||
| 25°C | 3.5 | ||||||||||
| 85°C | 3.5 | ||||||||||
| 125°C | 3.5 | ||||||||||
| 10V | -55°C | 7 | |||||||||
| -40°C | 7 | ||||||||||
| 25°C | 7 | ||||||||||
| 85°C | 7 | ||||||||||
| 125°C | 7 | ||||||||||
| 15V | -55°C | 11 | |||||||||
| -40°C | 11 | ||||||||||
| 25°C | 11 | ||||||||||
| 85°C | 11 | ||||||||||
| 125°C | 11 | ||||||||||
| 输入电流,IIN (最大值) | VIN = 0, 18 | 18V | -55°C | ±1 | µA | ||||||
| -40°C | ±1 | ||||||||||
| 25°C | ±0.6 | ±1 | |||||||||
| 85°C | ±1 | ||||||||||
| 125°C | ±1 | ||||||||||
| 传播延迟时间 | 地址到信号输出(通道打开或关闭)(请参阅图 10、图 11 和图 15) | tr,tf = 20ns, CL = 50pF, RL = 10kΩ |
0V | 0V | 5V | 450 | 720 | ns | |||
| 0V | 0V | 10V | 160 | 320 | |||||||
| 0V | 0V | 15V | 120 | 240 | |||||||
| -5V | 0V | 5V | 225 | 450 | |||||||
| 传播延迟时间 | 抑制到信号输出(通道开启)(请参阅图 11) | tr,tf = 20ns, CL = 50pF, RL = 1kΩ |
0V | 0V | 5V | 400 | 720 | ns | |||
| 0V | 0V | 10V | 160 | 320 | |||||||
| 0V | 0V | 15V | 120 | 240 | |||||||
| -10V | 0V | 5V | 200 | 400 | |||||||
| 传播延迟时间 | 抑制到信号输出(通道关闭)(请参阅图 17) | tr,tf = 20ns, CL = 50pF, RL = 10kΩ |
0V | 0V | 5V | 200 | 450 | ns | |||
| 0V | 0V | 10V | 90 | 210 | |||||||
| 0V | 0V | 15V | 70 | 160 | |||||||
| -10V | 0V | 5V | 130 | 300 | |||||||
| 输入电容,CIN(任何地址或抑制输入) | -5V | 0V | 5V | 25°C | 5 | 7.5 | pF | ||||