ZHCSX86D October 2024 – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRX | 无线电接收电流 | 2440MHz,1Mbps,系统总线关闭 (1) | 6.8 | mA | ||
| IRX | 无线电接收电流 | 2440MHz,1Mbps,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) | 6.2 | mA | ||
| IRX | 无线电接收电流 | 2440MHz,1Mbps,禁用直流/直流转换器,系统总线关闭 (1) | 11.7 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | -8dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
6.2 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | -8dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
5.8 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | 0dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
9.3 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | 0dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
8.6 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | 0dBm 输出功率设置 2440MHz,禁用直流/直流转换器,系统总线关闭 (1) |
15.8 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +4dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
10.8 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +4dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
10.0 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +6dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
21.9 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +6dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
20.0 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +8dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
25.8 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +8dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
23.5 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +8dBm 输出功率设置 2440MHz,禁用直流/直流转换器 |
44.4 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +10dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
30.7 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +10dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
28.2 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +10dBm 输出功率设置 2440MHz,禁用直流/直流转换器,系统总线关闭 (1) |
53 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +12dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
52 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +12dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
52 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +14dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
62 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +14dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
62 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +16dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
75 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +16dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
75 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +18dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
99 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +18dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
101 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +20dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
127 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +20dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
132 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +20dBm 输出功率设置 2440MHz,禁用直流/直流转换器,系统总线关闭 (1) |
136 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 | +20dBm 输出功率设置 2440MHz,禁用直流/直流转换器,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
143 | mA | ||